APP 7.2 RO pump

APP 7.2 Ex

180B3107

Дебит [gpm] [макс]: 31.2, Дебит [l/min] [макс]: 120.2, Изходящо налягане [barg] [Макс]: 83, Изходящо налягане [psig] [макс]: 1200, Скорост [rpm] [Макс.]: 1800, Скорост [rpm] [Мин.]: 700, Съгласно с ATEX: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAPP 7.2 Ex
Product line14
UL одобрениеNo
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаAPP 5.1-10.2
връзка вход стандартМетричен
връзка за дренаж стандартМетричен
Входящо налягане [barg] [макс]5.0 barg
Входящо налягане [barg] [мин]0.5 barg
Входящо налягане [psig] [макс]72.5 psig
Входящо налягане [psig] [мин]7.3 psig
Външни размери на опаковката ДxШxВ [mm]380x300x300
Външни размери на опаковката ДxШxВ [инч]14,9x11,8x11,8
Група продуктиПомпа
Дебит [gpm] [макс]31.200 gal/min
Дебит [gpm] [мин]11.100 gal/min
Дебит [l/min] [макс]120.20 l/min
Дебит [l/min] [мин]42.80 l/min
Дебит [m3/h] [Макс.]7.20 m³/h
Дебит [m³/h] [Мин.]2.50 m³/h
Изходящо налягане [barg] [Макс]83 barg
Изходящо налягане [barg] [мин]20 barg
Изходящо налягане [psig] [макс]1200 psig
Изходящо налягане [psig] [мин]290 psig
Материал на тялотоДуплекс
Материал на уплътнениетоNBR
Ниво на звуково налягане [dB(A)]78 dBA
ОбслужваемДа
Характеристика
Стойност
ОдобрениеATEXCE
Околна температура [°C] [Макс.]50 °C
Околна температура [°C] [Мин.]0 °C
Околна температура [°F] [Макс.]122 °F
Околна температура [°F] [Мин.]32 °F
ОписаниеAPP 7.2 Ex
Описание на продуктаAPP pumps
Пик на входящо налягане [barg] [макс]5 barg
Пик на входящо налягане [psig] [макс]73 psig
Продължителна скорост [rpm] [Мин]700 rpm
работен обем [cm³/rev]70.30 cm³/rev
работен обем [инч³/rev]4.29 in³/rev
Размер на връзка вход (метрично)M42
Размер на на изхода за дренаж (метрично)M6
Размер на свързващ изход (метрично)M42
Свързващ изход стандартМетричен
Скорост [rpm] [Макс.]1800 rpm
Скорост [rpm] [Мин.]700 rpm
Съгласно с ATEXEx II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]50 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]2 °C
Температура на флуида [°F] [Макс.]122 °F
Температура на флуида [°F] [Мин.]36 °F
Тип на връзка входРезба
Тип на изпускателното съединениеРезба
Тип свързващ изходРезба
Типово обозначениеAPP 7.2 Ex

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло35.909 Kilogram
Нето тегло28.835 Kilogram
Volume34.053 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162668795
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens