APP 3.5 RO pump

APP 3.0

180B3030

Дебит [gpm] [макс]: 15.3, Дебит [l/min] [макс]: 59.2, Изходящо налягане [barg] [Макс]: 83, Изходящо налягане [psig] [макс]: 1200, Скорост [rpm] [Макс.]: 3450, Скорост [rpm] [Мин.]: 700

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAPP 3.0 with flushing valve
Product line14
UL одобрениеNo
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаAPP 1.5-3.5
връзка вход стандартBSPP
връзка за дренаж стандартМетричен
Входящо налягане [barg] [макс]5.0 barg
Входящо налягане [barg] [мин]0.5 barg
Входящо налягане [psig] [макс]72.5 psig
Входящо налягане [psig] [мин]7.3 psig
Външни размери на опаковката ДxШxВ [mm]274x151x137
Външни размери на опаковката ДxШxВ [инч]10,7x5,9x5,4
Група продуктиПомпа
Дебит [gpm] [макс]15.300 gal/min
Дебит [gpm] [мин]2.700 gal/min
Дебит [l/min] [макс]59.20 l/min
Дебит [l/min] [мин]10.50 l/min
Дебит [m3/h] [Макс.]3.50 m³/h
Дебит [m³/h] [Мин.]0.60 m³/h
Изходящо налягане [barg] [Макс]83 barg
Изходящо налягане [barg] [мин]20 barg
Изходящо налягане [psig] [макс]1200 psig
Изходящо налягане [psig] [мин]290 psig
Материал на тялотоДуплекс
Материал на уплътнениетоNBR
Ниво на звуково налягане [dB(A)]81 dBA
ОбслужваемДа
Характеристика
Стойност
ОдобрениеCE
Околна температура [°C] [Макс.]50 °C
Околна температура [°C] [Мин.]0 °C
Околна температура [°F] [Макс.]122 °F
Околна температура [°F] [Мин.]32 °F
ОписаниеPump for sea- or brackish water
Описание на продуктаAPP pumps
Пик на входящо налягане [barg] [макс]10 barg
Пик на входящо налягане [psig] [макс]145 psig
Продължителна скорост [rpm] [Мин]700 rpm
работен обем [cm³/rev]17.70 cm³/rev
работен обем [инч³/rev]1.08 in³/rev
Размер на връзка вход [инч]3/4 in
Размер на на изхода за дренаж (метрично)M6
Размер на свързващ изход [инч]3/4 in
Свързващ изход стандартBSPP
Скорост [rpm] [Макс.]3450 rpm
Скорост [rpm] [Мин.]700 rpm
Съгласно с ATEXNo
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]50 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]2 °C
Температура на флуида [°F] [Макс.]122 °F
Температура на флуида [°F] [Мин.]36 °F
Тип на връзка входРезба
Тип на изпускателното съединениеРезба
Тип свързващ изходРезба
Типово обозначениеAPP 3.0

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло8.99 Kilogram
Нето тегло8.486 Kilogram
Volume5.549 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162667569
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens