APP 8.2 RO pump

APP 8.2

180B3008

Дебит [gpm] [макс]: 36, Дебит [l/min] [макс]: 138.5, Изходящо налягане [barg] [Макс]: 83, Изходящо налягане [psig] [макс]: 1200, Скорост [rpm] [Макс.]: 1800, Скорост [rpm] [Мин.]: 700

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAPP 8.2
Product line14
UL одобрениеNo
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаAPP 5.1-10.2
връзка вход стандартМетричен
връзка за дренаж стандартМетричен
Входящо налягане [barg] [макс]5.0 barg
Входящо налягане [barg] [мин]0.5 barg
Входящо налягане [psig] [макс]72.5 psig
Входящо налягане [psig] [мин]7.3 psig
Външни размери на опаковката ДxШxВ [mm]380x300x300
Външни размери на опаковката ДxШxВ [инч]14,9x11,8x11,8
Група продуктиПомпа
Дебит [gpm] [макс]36.000 gal/min
Дебит [gpm] [мин]13.000 gal/min
Дебит [l/min] [макс]138.50 l/min
Дебит [l/min] [мин]50.00 l/min
Дебит [m3/h] [Макс.]8.30 m³/h
Дебит [m³/h] [Мин.]3.00 m³/h
Изходящо налягане [barg] [Макс]83 barg
Изходящо налягане [barg] [мин]20 barg
Изходящо налягане [psig] [макс]1200 psig
Изходящо налягане [psig] [мин]290 psig
Материал на тялотоДуплекс
Материал на уплътнениетоNBR
Ниво на звуково налягане [dB(A)]78 dBA
ОбслужваемДа
Характеристика
Стойност
ОдобрениеCE
Околна температура [°C] [Макс.]50 °C
Околна температура [°C] [Мин.]0 °C
Околна температура [°F] [Макс.]122 °F
Околна температура [°F] [Мин.]32 °F
ОписаниеPump for sea- or brackish water
Описание на продуктаAPP pumps
Пик на входящо налягане [barg] [макс]5 barg
Пик на входящо налягане [psig] [макс]73 psig
Продължителна скорост [rpm] [Мин]700 rpm
работен обем [cm³/rev]80.40 cm³/rev
работен обем [инч³/rev]4.91 in³/rev
Размер на връзка вход (метрично)M42
Размер на на изхода за дренаж (метрично)M6
Размер на свързващ изход (метрично)M42
Свързващ изход стандартМетричен
Скорост [rpm] [Макс.]1800 rpm
Скорост [rpm] [Мин.]700 rpm
Съгласно с ATEXNo
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]50 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]2 °C
Температура на флуида [°F] [Макс.]122 °F
Температура на флуида [°F] [Мин.]36 °F
Тип на връзка входРезба
Тип на изпускателното съединениеРезба
Тип свързващ изходРезба
Типово обозначениеAPP 8.2

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло36.058 Kilogram
Нето тегло33.969 Kilogram
Volume34.073 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162667682
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens