High-pressure pump for wastewater APP W HC 15

APP W HC 15/750

180B5000

Дебит [gpm] [макс]: 108.3, Дебит [l/min] [макс]: 414.8, Изходящо налягане [barg] [Макс]: 120, Изходящо налягане [psig] [макс]: 1740, Скорост [rpm] [Макс.]: 1200, Скорост [rpm] [Мин.]: 500

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAPP W HC 15/750
Product line14
UL одобрениеNo
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаAPP W HC 15-30
връзка вход стандартМетричен
връзка за дренаж стандартBSPP
Входящо налягане [barg] [макс]5.0 barg
Входящо налягане [barg] [мин]2.0 barg
Входящо налягане [psig] [макс]72.5 psig
Входящо налягане [psig] [мин]29.0 psig
Външни размери на опаковката ДxШxВ [mm]380x300x300
Външни размери на опаковката ДxШxВ [инч]14,9x11,8x11,8
Група продуктиПомпа
Дебит [gpm] [макс]108.300 gal/min
Дебит [gpm] [мин]47.600 gal/min
Дебит [l/min] [макс]414.80 l/min
Дебит [l/min] [мин]182.50 l/min
Дебит [m3/h] [Макс.]25.00 m³/h
Дебит [m³/h] [Мин.]11.00 m³/h
Изходящо налягане [barg] [Макс]120 barg
Изходящо налягане [barg] [мин]30 barg
Изходящо налягане [psig] [макс]1740 psig
Изходящо налягане [psig] [мин]435 psig
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Материал на тялотоДуплекс
Материал на уплътнениетоNBR
Ниво на звуково налягане [dB(A)]85 dBA
Характеристика
Стойност
ОдобрениеCE
Околна температура [°C] [Макс.]50 °C
Околна температура [°C] [Мин.]0 °C
Околна температура [°F] [Макс.]122 °F
Околна температура [°F] [Мин.]32 °F
ОписаниеPump for waste water
Описание на продуктаAPP W pumps
Пик на входящо налягане [barg] [макс]10 barg
Пик на входящо налягане [psig] [макс]145 psig
Продължителна скорост [rpm] [Мин]500 rpm
работен обем [cm³/rev]362.00 cm³/rev
работен обем [инч³/rev]22.09 in³/rev
Размер на връзка вход (метрично)M60
Размер на на изхода за дренаж (инч)0.250 in
Размер на свързващ изход (метрично)M60
Свързващ изход стандартМетричен
Скорост [rpm] [Макс.]1200 rpm
Скорост [rpm] [Мин.]500 rpm
Съгласно с ATEXNo
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]50 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]2 °C
Температура на флуида [°F] [Макс.]122 °F
Температура на флуида [°F] [Мин.]36 °F
Тип на връзка входРезба
Тип на изпускателното съединениеРезба
Тип свързващ изходРезба
Типово обозначениеAPP W HC 15/750

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло118.5 Kilogram
Нето тегло102 Kilogram
Volume89.488 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162670613
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens