Spare part for iSave 50-70, iSave 70; iSave 50
180Z4007
Base frame IEC200 18,5 kW. Horizontal
180Z4007
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| CE маркировка | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Height (EF000040) | 610 |
| Material Description | Base frame IEC200 18,5 kW. Horizontal |
| Product line | 14 |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| UL одобрение | No |
| Width (EF000008) | 610 |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| В обхвата на WEEE | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на продукта | Spare part for iSave 50-70 |
| Група продукти | Spare part |
| Описание | Base frame IEC200 18,5 kW. Horizontal |
| Описание на продукта | Spare parts for iSave |
| Съдържа батерии | No |
| Типово обозначение | Spare part for iSave 50-70 |
| Употребено за продукт | iSave 50iSave 70 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 82 Kilogram |
| Нето тегло | 31.11 Kilogram |
| Volume | 514.108 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162678053 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |