iSave 50-70 Energy recovery device

Устройство за рекуперация на енергия, iSave 50

180F7020

Положение за монтаж: Вертикален; Хоризонтален, HP изход поток [m³/h] [макс]: 52, HP изход поток [gpm] [макс]: 228, Номинална мощност [HP]: 30, Номинална мощност [kW]: 0

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
HP входяща връзка стандартВиктоличен тип
HP входящо налягане [psig] [мин]580 psig
HP входящо налягане, импулсно [psig] [мин]29 psig
HP входящо налягане, инпулсно [barg] [мин]2 barg
HP вътрешно налягане [barg] [мин]40 barg
HP изход поток [gpm] [макс]228 gal/min
HP изход поток [m³/h] [макс]52 m³/h
HP изходяща връзка стандартВиктоличен тип
HP изходящо налягане [barg] [макс]83 barg
HP изходящо налягане [psig] [макс]1200 psig
LP вх/изх макс. статично тестово налягане [barg]189 barg
LP вх/изх макс. статично тестово налягане [psig]13 psig
LP вх/изх при максимален поток [psig]8 psig
LP вх/изхе при максимален поток [barg]1 barg
LP вход допустим работен поток [gpm] [макс]252 gal/min
LP вход допустим работен поток [m³/h] [макс]57 m³/h
LP вход допустимо работно налягане [barg] [мин]2 barg
LP вход допустимо работноо налягане [psig] [мин]29 psig
LP вход размер [инч]3.000 in
LP входяща връзка стандартВиктоличен тип
LP входящо налягане [barg] [макс]5 barg
LP входящо налягане [psig] [макс]72 psig
LP изход размер [инч]3.000 in
LP пик на входящо налягане [barg]10 barg
LP пик на входящо налягане [psig]145 psig
Material DescriptioniSave 50 (Without motor)
Product line14
UL одобрениеNo
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаiSave 50-70
връзка за дренаж стандартBSPP
Външни размери на опаковката ДxШxВ [mm]882x426x496
Външни размери на опаковката ДxШxВ [инч]34,6x16,7x19,5
Група продуктиУстройство за рекуперация на енергия
Дебит [gpm] [мин]184.000 gal/min
Дебит [m³/h] [Мин.]42.00 m³/h
Характеристика
Стойност
Диференциално налягане HP вкл. изкл. [barg] [макс]5.00 barg
Диференциално налягане HP вкл. изкл. [psig] [макс]72.0 psig
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
маслен поток при 60 [m³/h] [макс]1.50 m³/h
маслен поток при 871 [gpm] [макс]6.6 gal/min
Материал на уплътнениетоNBR
Ниво на звуково налягане [dB(A)]83 dBA
Номинална мощност [HP]30.0 HP
Номинална мощност [kW]0.0 kW
ОбслужваемДа
ОдобрениеCE
Околна температура [°C] [Макс.]50 °C
Околна температура [°C] [Мин.]0 °C
Околна температура [°F] [Макс.]122 °F
Околна температура [°F] [Мин.]32 °F
ОписаниеiSave 50 (Without motor)
Описание на продуктаiSave
Позволен работен върт. момент [lb-ft] [Макс]125 lbf∙ft
Позволен работен върт. момент [Nm] [Макс]170 N-m
Положение за монтажХоризонталенВертикаленBare shafted
Размер HP изходяща връзка [инч]3.000 in
Размер на HP входяща връзка [инч]3.000 in
Размер на на изхода за дренаж (инч)0.250 in
Скорост [rpm] [Макс.]650 rpm
Скорост [rpm] [Мин.]525 rpm
Стартов върт. момент [Nm] [Макс.]180.00 N-m
Стартов върт. момент [Nmlbf*fl] [Макс]132 lbf∙ft
Статично тестово налягане HP вх/изх [barg] [Макс]108 barg
Статично тестово налягане HP вх/изх [psig] [Макс]1566 psig
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]35 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]2 °C
Температура на флуида [°F] [Макс.]95 °F
Температура на флуида [°F] [Мин.]36 °F
Тип на изпускателното съединениеBSPP
Тип на материалаДуплексSuper Duplex
Типово обозначениеiSave 50

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло191.7 Kilogram
Нето тегло163.5 Kilogram
Volume195.511 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162673416
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens