Устройство за рекуперация на енергия, iSave 21 Plus
180F7118
Положение за монтаж: Вертикален; Хоризонтален, HP изход поток [m³/h] [макс]: 22, HP изход поток [gpm] [макс]: 96, Номинална мощност [HP]: 0, Номинална мощност [kW]: 0
180F7118
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| HP входяща връзка стандарт | Виктоличен тип |
| HP входящо налягане [barg] [макс] | 83 barg |
| HP входящо налягане [psig] [макс] | 1200 psig |
| HP входящо налягане [psig] [мин] | 217 psig |
| HP входящо налягане, импулсно [psig] [мин] | 44 psig |
| HP входящо налягане, инпулсно [barg] [мин] | 3 barg |
| HP вътрешно налягане [barg] [мин] | 15 barg |
| HP изход поток [gpm] [макс] | 96 gal/min |
| HP изход поток [m³/h] [макс] | 22 m³/h |
| HP изходяща връзка стандарт | Виктоличен тип |
| HP изходящо налягане [barg] [макс] | 83 barg |
| HP изходящо налягане [psig] [макс] | 1200 psig |
| LP вх/изх при максимален поток [psig] | 13 psig |
| LP вх/изхе при максимален поток [barg] | 1 barg |
| LP вход допустим работен поток [gpm] [макс] | 145 gal/min |
| LP вход допустим работен поток [m³/h] [макс] | 33 m³/h |
| LP вход размер [инч] | 2.000 in |
| LP входяща връзка стандарт | Виктоличен тип |
| LP входящо налягане [barg] [макс] | 5 barg |
| LP входящо налягане [psig] [макс] | 72 psig |
| LP изход размер [инч] | 2.000 in |
| LP изходящо налягане [barg] [мин] | 1 barg |
| LP изходящо налягане [psig] [мин] | 15 psig |
| LP пик на входящо налягане [barg] | 10 barg |
| LP пик на входящо налягане [psig] | 145 psig |
| Material Description | iSave S 21/1500 24 C1B |
| Product line | 14 |
| UL одобрение | No |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на продукта | ISAVE 21 PLUS |
| връзка за дренаж стандарт | BSPP |
| Група продукти | Устройство за рекуперация на енергия |
| Дебит [gpm] [мин] | 26.000 gal/min |
| Дебит [m³/h] [Мин.] | 6.00 m³/h |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Диференциално налягане HP вкл. изкл. [barg] [макс] | 5.00 barg |
| Диференциално налягане HP вкл. изкл. [psig] [макс] | 73.0 psig |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| маслен поток при 60 [m³/h] [макс] | 0.40 m³/h |
| маслен поток при 871 [gpm] [макс] | 1.8 gal/min |
| Материал на уплътнението | NBR |
| Мотор околна температура [°C] [Макс.] | 41 °C |
| Мотор околна температура [°F] [макс] | 105 °F |
| Номинална мощност [HP] | 0.0 HP |
| Номинална мощност [kW] | 0.0 kW |
| Одобрение | CE |
| Околна температура [°C] [Макс.] | 50 °C |
| Околна температура [°C] [Мин.] | 0 °C |
| Околна температура [°F] [Макс.] | 122 °F |
| Околна температура [°F] [Мин.] | 32 °F |
| Описание на продукта | iSave |
| Позволен работен върт. момент [lb-ft] [Макс] | 36 lbf∙ft |
| Позволен работен върт. момент [Nm] [Макс] | 49 N-m |
| Положение за монтаж | ХоризонталенВертикаленBare shafted |
| Размер HP изходяща връзка [инч] | 2.000 in |
| Размер на HP входяща връзка [инч] | 2.000 in |
| Размер на на изхода за дренаж (инч) | 0.250 in |
| Скорост [rpm] [Макс.] | 1500 rpm |
| Скорост [rpm] [Мин.] | 500 rpm |
| Стартов върт. момент [Nm] [Макс.] | 50.00 N-m |
| Стартов върт. момент [Nmlbf*fl] [Макс] | 37 lbf∙ft |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 40 °C |
| Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | 2 °C |
| Температура на флуида [°F] [Макс.] | 104 °F |
| Температура на флуида [°F] [Мин.] | 36 °F |
| Тип на изпускателното съединение | BSPP |
| Тип на материала | Super Duplex |
| Типово обозначение | iSave 21 Plus |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 56.5 Kilogram |
| Нето тегло | 43 Kilogram |
| Volume | 52.965 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255157465 |
| Proposition 65 | No significant risk |