AI106586503085en_CallOut_Draw__1.svg

Устройство за рекуперация на енергия, ISAVE 40

180F7111

Положение за монтаж: Вертикален; Хоризонтален, HP изход поток [m³/h] [макс]: 41, HP изход поток [gpm] [макс]: 181, Номинална мощност [HP]: 0, Номинална мощност [kW]: 0

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
HP входяща връзка стандартВиктоличен тип
HP входящо налягане [barg] [макс]83 barg
HP входящо налягане [psig] [макс]1200 psig
HP входящо налягане [psig] [мин]290 psig
HP входящо налягане, импулсно [psig] [мин]44 psig
HP входящо налягане, инпулсно [barg] [мин]3 barg
HP вътрешно налягане [barg] [мин]20 barg
HP изход поток [gpm] [макс]181 gal/min
HP изход поток [m³/h] [макс]41 m³/h
HP изходяща връзка стандартВиктоличен тип
HP изходящо налягане [barg] [макс]83 barg
HP изходящо налягане [psig] [макс]1200 psig
LP вх/изх при максимален поток [psig]18 psig
LP вх/изхе при максимален поток [barg]1 barg
LP вход допустим работен поток [gpm] [макс]295 gal/min
LP вход допустим работен поток [m³/h] [макс]67 m³/h
LP вход размер [инч]3.000 in
LP входяща връзка стандартВиктоличен тип
LP входящо налягане [barg] [макс]5 barg
LP входящо налягане [psig] [макс]72 psig
LP изход размер [инч]3.000 in
LP изходящо налягане [barg] [мин]1 barg
LP изходящо налягане [psig] [мин]15 psig
LP пик на входящо налягане [barg]10 barg
LP пик на входящо налягане [psig]145 barg
Material DescriptioniSave S 40/1200 01 C4B
Product line14
UL одобрениеYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаiSave 40
връзка за дренаж стандартBSPP
Външни размери на опаковката ДxШxВ [mm]760x380x380
Външни размери на опаковката ДxШxВ [инч]29,8x14,9x14,9
Група продуктиУстройство за рекуперация на енергия
Дебит [gpm] [мин]92.000 gal/min
Характеристика
Стойност
Дебит [m³/h] [Мин.]21.00 m³/h
Диференциално налягане HP вкл. изкл. [barg] [макс]5.00 barg
Диференциално налягане HP вкл. изкл. [psig] [макс]72.0 psig
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
маслен поток при 60 [m³/h] [макс]0.80 m³/h
маслен поток при 871 [gpm] [макс]3.5 gal/min
Материал на уплътнениетоNBR
Ниво на звуково налягане [dB(A)]84 dBA
Номинална мощност [HP]0.0 HP
Номинална мощност [kW]0.0 kW
ОбслужваемДа
ОдобрениеCE
Околна температура [°C] [Макс.]50 °C
Околна температура [°C] [Мин.]0 °C
Околна температура [°F] [Макс.]122 °F
Околна температура [°F] [Мин.]32 °F
Описание на продуктаiSave
Позволен работен върт. момент [lb-ft] [Макс]75 lbf∙ft
Позволен работен върт. момент [Nm] [Макс]102 N-m
Положение за монтажВертикаленХоризонталенBare shafted
Размер HP изходяща връзка [инч]3.000 in
Размер на HP входяща връзка [инч]3.000 in
Размер на на изхода за дренаж (инч)0.250 in
Скорост [rpm] [Макс.]1200 rpm
Скорост [rpm] [Мин.]600 rpm
Стартов върт. момент [Nm] [Макс.]150.00 N-m
Стартов върт. момент [Nmlbf*fl] [Макс]110 lbf∙ft
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]40 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]2 °C
Температура на флуида [°F] [Макс.]104 °F
Температура на флуида [°F] [Мин.]36 °F
Тип на изпускателното съединениеBSPP
Тип на материалаSuper Duplex
Типово обозначениеISAVE 40

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло142.833 Kilogram
Нето тегло124.846 Kilogram
Volume138.624 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715255123125
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens