iSave 21 Plus with motor_Horizontal

Устройство за рекуперация на енергия, iSave 21 Plus

180F7017

Положение за монтаж: Вертикален; Хоризонтален, HP изход поток [m³/h] [макс]: 22, HP изход поток [gpm] [макс]: 96, Номинална мощност [HP]: 10, Номинална мощност [kW]: 7.5

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
HP входяща връзка стандартВиктоличен тип
HP входящо налягане [barg] [макс]83 barg
HP входящо налягане [psig] [макс]1200 psig
HP входящо налягане [psig] [мин]290 psig
HP входящо налягане, импулсно [psig] [мин]44 psig
HP входящо налягане, инпулсно [barg] [мин]3 barg
HP вътрешно налягане [barg] [мин]15 barg
HP изход поток [gpm] [макс]96 gal/min
HP изход поток [m³/h] [макс]22 m³/h
HP изходяща връзка стандартВиктоличен тип
HP изходящо налягане [barg] [макс]83 barg
HP изходящо налягане [psig] [макс]1200 psig
IP клас на защитаIP55
LP вх/изх при максимален поток [psig]13 psig
LP вх/изхе при максимален поток [barg]1 barg
LP вход допустим работен поток [gpm] [макс]145 gal/min
LP вход допустим работен поток [m³/h] [макс]33 m³/h
LP вход размер [инч]2.000 in
LP входяща връзка стандартВиктоличен тип
LP входящо налягане [barg] [макс]5 barg
LP входящо налягане [psig] [макс]72 psig
LP изход размер [инч]2.000 in
LP изходящо налягане [barg] [мин]1 barg
LP изходящо налягане [psig] [мин]15 psig
LP пик на входящо налягане [barg]10 barg
LP пик на входящо налягане [psig]145 psig
Material DescriptioniSave21 Plus IEC132 7,5kW 4p 50/60Hz IE3
Product line14
UL одобрениеNo
Базова рамкаНеръждаем
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаISAVE 21 PLUS
Външни размери на опаковката ДxШxВ [mm]1200x800x550
Външни размери на опаковката ДxШxВ [инч]47,1x31,4x21,6
Група продуктиУстройство за рекуперация на енергия
Дебит [gpm] [мин]26.000 gal/min
Дебит [m³/h] [Мин.]6.00 m³/h
Диференциално налягане HP вкл. изкл. [barg] [макс]5.00 barg
Диференциално налягане HP вкл. изкл. [psig] [макс]72.0 psig
Клас на изолацията на мотораB
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Характеристика
Стойност
маслен поток при 60 [m³/h] [макс]0.40 m³/h
маслен поток при 871 [gpm] [макс]1.8 gal/min
Материал на уплътнениетоNBR
Мотор напрежение380-420V/660720V, 50 Hz440-480V, 60 Hz
Мотор околна температура [°C] [Макс.]40 °C
Мотор околна температура [°F] [макс]104 °F
Мотор ток [A]15.0 A
Моторен върт. момент при мин. скорост [Nm]36 N-m
Моторен върт. момент при мин. скорост [Nmlbf*fl]27.0 lbf∙ft
Моторен върт. момент при ном. скорост [Nm]49 N-m
Моторен върт. момент при ном. скорост [Nmlbf*fl]36.0 lbf∙ft
Ниво на звуково налягане [dB(A)]79 dBA
Номинална мощност [HP]10.0 HP
Номинална мощност [kW]7.5 kW
ОбслужваемДа
ОдобрениеCE
Околна температура [°C] [Макс.]50 °C
Околна температура [°C] [Мин.]0 °C
Околна температура [°F] [Макс.]122 °F
Околна температура [°F] [Мин.]32 °F
ОписаниеiSave with IEC motor
Описание на продуктаiSave
Позволен работен върт. момент [lb-ft] [Макс]36 lbf∙ft
Позволен работен върт. момент [Nm] [Макс]49 N-m
Положение за монтажХоризонталенВертикален
Полюси на мотора4
Размер HP изходяща връзка [инч]2.000 in
Размер на HP входяща връзка [инч]2.000 in
Размер на моторна рамка132M
Скорост [rpm] [Макс.]1500 rpm
Скорост [rpm] [Мин.]500 rpm
Стандарт за мотораIEC
Стартов върт. момент [Nm] [Макс.]50.00 N-m
Стартов върт. момент [Nmlbf*fl] [Макс]37 lbf∙ft
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]40 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]2 °C
Температура на флуида [°F] [Макс.]104 °F
Температура на флуида [°F] [Мин.]36 °F
Тип на материалаДуплексSuper Duplex
Типово обозначениеiSave 21 Plus

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло162 Kilogram
Нето тегло109.4 Kilogram
Volume528 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162673096
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens