Устройство за рекуперация на енергия, ISAVE 40
180F7003
Положение за монтаж: Вертикален, HP изход поток [m³/h] [макс]: 41, HP изход поток [gpm] [макс]: 181, Номинална мощност [HP]: 15, Номинална мощност [kW]: 11
180F7003
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| HP входяща връзка стандарт | Виктоличен тип |
| HP входящо налягане [barg] [макс] | 83 barg |
| HP входящо налягане [psig] [макс] | 1200 psig |
| HP входящо налягане [psig] [мин] | 290 psig |
| HP входящо налягане, импулсно [psig] [мин] | 44 psig |
| HP входящо налягане, инпулсно [barg] [мин] | 3 barg |
| HP вътрешно налягане [barg] [мин] | 20 barg |
| HP изход поток [gpm] [макс] | 181 gal/min |
| HP изход поток [m³/h] [макс] | 41 m³/h |
| HP изходяща връзка стандарт | Виктоличен тип |
| HP изходящо налягане [barg] [макс] | 83 barg |
| HP изходящо налягане [psig] [макс] | 1200 psig |
| IP клас на защита | IP55 |
| LP вх/изх при максимален поток [psig] | 18 psig |
| LP вх/изхе при максимален поток [barg] | 1 barg |
| LP вход допустим работен поток [gpm] [макс] | 295 gal/min |
| LP вход допустим работен поток [m³/h] [макс] | 67 m³/h |
| LP вход размер [инч] | 3.000 in |
| LP входяща връзка стандарт | Виктоличен тип |
| LP входящо налягане [barg] [макс] | 5 barg |
| LP входящо налягане [psig] [макс] | 72 psig |
| LP изход размер [инч] | 3.000 in |
| LP изходящо налягане [barg] [мин] | 1 barg |
| LP изходящо налягане [psig] [мин] | 15 psig |
| LP пик на входящо налягане [barg] | 10 barg |
| LP пик на входящо налягане [psig] | 145 psig |
| Material Description | iSave 40 Vertic. IEC160 11kW 6p 50Hz IE3 |
| Product line | 14 |
| UL одобрение | No |
| Базова рамка | Неръждаем |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на продукта | iSave 40 |
| връзка за дренаж стандарт | BSPP |
| Външни размери на опаковката ДxШxВ [mm] | 1740x710x685 |
| Външни размери на опаковката ДxШxВ [инч] | 68,2x27,8x26,9 |
| Група продукти | Устройство за рекуперация на енергия |
| Дебит [gpm] [мин] | 92.000 gal/min |
| Дебит [m³/h] [Мин.] | 21.00 m³/h |
| Диференциално налягане HP вкл. изкл. [barg] [макс] | 5.00 barg |
| Диференциално налягане HP вкл. изкл. [psig] [макс] | 72.0 psig |
| Клас на изолацията на мотора | B |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| маслен поток при 60 [m³/h] [макс] | 0.80 m³/h |
| маслен поток при 871 [gpm] [макс] | 3.5 gal/min |
| Материал на уплътнението | NBR |
| Мотор напрежение | 380-420V/660720V, 50 Hz440-480V, 60 Hz |
| Мотор околна температура [°C] [Макс.] | 40 °C |
| Мотор околна температура [°F] [макс] | 104 °F |
| Мотор ток [A] | 22.0 A |
| Моторен върт. момент при мин. скорост [Nm] | 95 N-m |
| Моторен върт. момент при мин. скорост [Nmlbf*fl] | 70.0 lbf∙ft |
| Моторен върт. момент при ном. скорост [Nm] | 108 N-m |
| Моторен върт. момент при ном. скорост [Nmlbf*fl] | 80.0 lbf∙ft |
| Ниво на звуково налягане [dB(A)] | 84 dBA |
| Номинална мощност [HP] | 15.0 HP |
| Номинална мощност [kW] | 11.0 kW |
| Обслужваем | Да |
| Одобрение | CE |
| Околна температура [°C] [Макс.] | 50 °C |
| Околна температура [°C] [Мин.] | 0 °C |
| Околна температура [°F] [Макс.] | 122 °F |
| Околна температура [°F] [Мин.] | 32 °F |
| Описание | iSave with IEC motor |
| Описание на продукта | iSave |
| Позволен работен върт. момент [lb-ft] [Макс] | 75 lbf∙ft |
| Позволен работен върт. момент [Nm] [Макс] | 102 N-m |
| Положение за монтаж | Вертикален |
| Полюси на мотора | 6 |
| Размер HP изходяща връзка [инч] | 3.000 in |
| Размер на HP входяща връзка [инч] | 3.000 in |
| Размер на моторна рамка | 160L |
| Размер на на изхода за дренаж (инч) | 0.250 in |
| Скорост [rpm] [Макс.] | 1200 rpm |
| Скорост [rpm] [Мин.] | 600 rpm |
| Стандарт за мотора | IEC |
| Стартов върт. момент [Nm] [Макс.] | 150.00 N-m |
| Стартов върт. момент [Nmlbf*fl] [Макс] | 110 lbf∙ft |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 40 °C |
| Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | 2 °C |
| Температура на флуида [°F] [Макс.] | 104 °F |
| Температура на флуида [°F] [Мин.] | 36 °F |
| Тип на изпускателното съединение | BSPP |
| Тип на материала | ДуплексSuper Duplex |
| Типово обозначение | ISAVE 40 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 385 Kilogram |
| Нето тегло | 290.193 Kilogram |
| Volume | 869.75 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162671559 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |