APM 0.8-1.2

APM 1.2

180F1002

Дебит [l/min] [макс]: 22.9, Дебит [m3/h] [Макс.]: 1.3, Дебит [gpm] [макс]: 6.1, Скорост [rpm] [Макс.]: 3450, Позволен работен върт. момент [Nm] [Макс]: 7, Позволен работен върт. момент [lb-ft] [Макс]: 5

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаNo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAPM 1.2 (6.3 ccm)
Product line14
UL одобрениеNo
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаAPM 0.8-1.2
връзка вход стандартBSPP
връзка за дренаж стандартМетричен
Входящо налягане [barg] [макс]80.0 barg
Входящо налягане [barg] [мин]10.0 barg
Входящо налягане [psig] [макс]1160.0 psig
Входящо налягане [psig] [мин]145.0 psig
Външни размери на опаковката ДxШxВ [mm]274x151x140
Външни размери на опаковката ДxШxВ [инч]10,7x5,9x5,7
Група продуктиEnergy Recovery Device
Дебит [gpm] [макс]6.100 gal/min
Дебит [l/min] [макс]22.90 l/min
Дебит [m3/h] [Макс.]1.30 m³/h
Изходящо налягане [barg] [Макс]5 barg
Изходящо налягане [barg] [мин]1 barg
Изходящо налягане [psig] [макс]72 psig
Изходящо налягане [psig] [мин]8 psig
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Материал на тялотоДуплекс
Материал на уплътнениетоNBR
Ниво на звуково налягане [dB(A)]74 dBA
Номинална мощност [HP]3.5 HP
Характеристика
Стойност
Номинална мощност [kW]2.6 kW
ОбслужваемДа
Околна температура [°C] [Макс.]50 °C
Околна температура [°C] [Мин.]0 °C
Околна температура [°F] [Макс.]122 °F
Околна температура [°F] [Мин.]32 °F
ОписаниеAPM 1.2 (6.3 CCM)
Описание на продуктаAPM
Позволен работен върт. момент [lb-ft] [Макс]5 lbf∙ft
Позволен работен върт. момент [Nm] [Макс]7 N-m
ПосокаCCW
работен обем [cm³/rev]6.30 cm³/rev
работен обем [инч³/rev]0.38 in³/rev
Размер на връзка вход [инч]1/2 in
Размер на на изхода за дренаж (метрично)M6
Размер на свързващ изход [инч]1/2 in
Свързващ изход стандартBSPP
Скорост [rpm] [Макс.]3450 rpm
Скорост [rpm] [Мин.]700 rpm
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]50 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]2 °C
Температура на флуида [°F] [Макс.]122 °F
Температура на флуида [°F] [Мин.]36 °F
Тип на връзка входРезба
Тип на изпускателното съединениеРезба
Тип свързващ изходРезба
Типово обозначениеAPM 1.2

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло5.6 Kilogram
Нето тегло5 Kilogram
Volume5.67 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162670231
Proposition 65No significant risk