APM 1.0
180F1001
Дебит [l/min] [макс]: 18.6, Дебит [m3/h] [Макс.]: 1.1, Дебит [gpm] [макс]: 4.9, Скорост [rpm] [Макс.]: 3450, Позволен работен върт. момент [Nm] [Макс]: 6, Позволен работен върт. момент [lb-ft] [Макс]: 4
180F1001
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | APM 1.0 (5.3 ccm) |
| Product line | 14 |
| UL одобрение | No |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на продукта | APM 0.8-1.2 |
| връзка вход стандарт | BSPP |
| връзка за дренаж стандарт | Метричен |
| Входящо налягане [barg] [макс] | 80.0 barg |
| Входящо налягане [barg] [мин] | 10.0 barg |
| Входящо налягане [psig] [макс] | 1160.0 psig |
| Входящо налягане [psig] [мин] | 145.0 psig |
| Външни размери на опаковката ДxШxВ [mm] | 274x151x139 |
| Външни размери на опаковката ДxШxВ [инч] | 10,7x5,9x5,6 |
| Група продукти | Energy Recovery Device |
| Дебит [gpm] [макс] | 4.900 gal/min |
| Дебит [l/min] [макс] | 18.60 l/min |
| Дебит [m3/h] [Макс.] | 1.10 m³/h |
| Изходящо налягане [barg] [Макс] | 5 barg |
| Изходящо налягане [barg] [мин] | 1 barg |
| Изходящо налягане [psig] [макс] | 72 psig |
| Изходящо налягане [psig] [мин] | 8 psig |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Материал на тялото | Дуплекс |
| Материал на уплътнението | NBR |
| Ниво на звуково налягане [dB(A)] | 74 dBA |
| Номинална мощност [HP] | 2.8 HP |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Номинална мощност [kW] | 2.1 kW |
| Обслужваем | Да |
| Околна температура [°C] [Макс.] | 50 °C |
| Околна температура [°C] [Мин.] | 0 °C |
| Околна температура [°F] [Макс.] | 122 °F |
| Околна температура [°F] [Мин.] | 32 °F |
| Описание | APM 1.0 (5.3 CCM) |
| Описание на продукта | APM |
| Позволен работен върт. момент [lb-ft] [Макс] | 4 lbf∙ft |
| Позволен работен върт. момент [Nm] [Макс] | 6 N-m |
| Посока | CCW |
| работен обем [cm³/rev] | 5.08 cm³/rev |
| работен обем [инч³/rev] | 0.31 in³/rev |
| Размер на връзка вход [инч] | 1/2 in |
| Размер на на изхода за дренаж (метрично) | M6 |
| Размер на свързващ изход [инч] | 1/2 in |
| Свързващ изход стандарт | BSPP |
| Скорост [rpm] [Макс.] | 3450 rpm |
| Скорост [rpm] [Мин.] | 700 rpm |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 50 °C |
| Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | 2 °C |
| Температура на флуида [°F] [Макс.] | 122 °F |
| Температура на флуида [°F] [Мин.] | 36 °F |
| Тип на връзка вход | Резба |
| Тип на изпускателното съединение | Резба |
| Тип свързващ изход | Резба |
| Типово обозначение | APM 1.0 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 5.649 Kilogram |
| Нето тегло | 4.5 Kilogram |
| Volume | 5.754 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162670217 |
| Proposition 65 | No significant risk |