APM S

Устройство за рекуперация на енергия

180F1154

Дебит [l/min] [макс]: 161.7, Дебит [m3/h] [Макс.]: 9.7, Дебит [gpm] [макс]: 43, Скорост [rpm] [Макс.]: 1800, Позволен работен върт. момент [Nm] [Макс]: 190, Позволен работен върт. момент [lb-ft] [Макс]: 142, null: 80 - 124

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAPM S 9.7/1800 01 C2A
Product line14
UL одобрениеNo
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаAPM S 5.4-9.7
Входящо налягане [barg] [макс]124.0 barg
Входящо налягане [barg] [мин]80.0 barg
Входящо налягане [psig] [макс]1800.0 psig
Входящо налягане [psig] [мин]1160.0 psig
Група продуктиУстройство за рекуперация на енергия
Дебит [gpm] [макс]43.000 gal/min
Дебит [l/min] [макс]161.70 l/min
Дебит [m3/h] [Макс.]9.70 m³/h
Изходящо налягане [barg] [Макс]6 barg
Изходящо налягане [barg] [мин]3 barg
Изходящо налягане [psig] [макс]87 psig
Изходящо налягане [psig] [мин]44 psig
Ниво на звуково налягане [dB(A)]85 dBA
Характеристика
Стойност
Номинална мощност [HP]50.0 HP
Номинална мощност [kW]37.0 kW
ОдобрениеCE
Околна температура [°C] [Макс.]50 °C
Околна температура [°C] [Мин.]0 °C
Околна температура [°F] [Макс.]122 °F
Околна температура [°F] [Мин.]32 °F
Позволен работен върт. момент [lb-ft] [Макс]142 lbf∙ft
Позволен работен върт. момент [Nm] [Макс]190 N-m
работен обем [cm³/rev]90.00 cm³/rev
работен обем [инч³/rev]5.49 in³/rev
Скорост [rpm] [Макс.]1800 rpm
Скорост [rpm] [Мин.]700 rpm
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]50 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]2 °C
Температура на флуида [°F] [Макс.]122 °F
Температура на флуида [°F] [Мин.]36 °F
Типово обозначениеAPM 9.7

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло48.5 Kilogram
Нето тегло43.302 Kilogram
Volume36 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715255159933
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens