APM S

Устройство за рекуперация на енергия

180F1013

Дебит [l/min] [макс]: 533, Дебит [m3/h] [Макс.]: 32, Дебит [gpm] [макс]: 141, Скорост [rpm] [Макс.]: 1200, Позволен работен върт. момент [Nm] [Макс]: 460, Позволен работен върт. момент [lb-ft] [Макс]: 340, null: 30 - 83

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAPM S 32/1200 01 C1A
Product line14
UL одобрениеNo
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаAPM S 22-40
Входящо налягане [barg] [макс]83.0 barg
Входящо налягане [barg] [мин]30.0 barg
Входящо налягане [psig] [макс]1200.0 psig
Входящо налягане [psig] [мин]435.0 psig
Група продуктиУстройство за рекуперация на енергия
Дебит [gpm] [макс]141.000 gal/min
Дебит [l/min] [макс]533.00 l/min
Дебит [m3/h] [Макс.]32.00 m³/h
Изходящо налягане [barg] [Макс]6 barg
Изходящо налягане [barg] [мин]3 barg
Изходящо налягане [psig] [макс]87 psig
Изходящо налягане [psig] [мин]44 psig
Ниво на звуково налягане [dB(A)]85 dBA
Характеристика
Стойност
Номинална мощност [HP]100.0 HP
Номинална мощност [kW]75.0 kW
ОдобрениеCE
Околна температура [°C] [Макс.]50 °C
Околна температура [°C] [Мин.]0 °C
Околна температура [°F] [Макс.]122 °F
Околна температура [°F] [Мин.]32 °F
Позволен работен върт. момент [lb-ft] [Макс]340 lbf∙ft
Позволен работен върт. момент [Nm] [Макс]460 N-m
работен обем [cm³/rev]444.00 cm³/rev
работен обем [инч³/rev]27.09 in³/rev
Скорост [rpm] [Макс.]1200 rpm
Скорост [rpm] [Мин.]700 rpm
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]50 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]2 °C
Температура на флуида [°F] [Макс.]122 °F
Температура на флуида [°F] [Мин.]36 °F
Типово обозначениеAPM 32

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло120 Kilogram
Нето тегло105 Kilogram
Volume87.996 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162832196
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens