Сензор за температура, MBT 5250, 100 mm, G, 1/2
084Z8039
Температурен диапазон [°C]: -50 - 200, Тип на сензорния елемент: Pt, Съпротивление на сензорния елемент [Ω]: 100, Материал на защитна тръба: AISI 316 TI
084Z8039
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| IP степен на защита от бн. Влияния | IP65 |
| Material Description | MBT 5250-0000-100-220 |
| Product line | Sensing Solutions |
| SCIP dossier no. | 1741c763-fa54-4cb9-973c-52e51e4079b9 |
| SCIP dossier product name | MBT 3250/3260/5250/5260 |
| Temperature range [°C] [max] | 200 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Брой клеми [бр.] | 3 pc |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | MBT 5250 |
| Втулка за сензора | Заменяем |
| Група продукти | Сензори |
| Диаметър на защитна тръба [mm] | 8.0 mm |
| Диаметър на защитна тръба [инч] | 0.315 in |
| Диапазон на измерване [°C] [Макс.] | 200 °C |
| Диапазон на измерване [°C] [Мин.] | -50 °C |
| Диапазон на измерване [°F] [Макс.] | 392 °F |
| Диапазон на измерване [°F] [Мин.] | -58 °F |
| Дължина на втулка [mm] | 100 mm |
| Дължина на втулка [инч] | 3.940 in |
| Електрическа връз. мъжка/женска | Мъжко и женско |
| Електрическа връзка | Angular connector |
| Електрическа връзка стандарт | EN 175301-803-A |
| Изход сигнал | Ohm |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Количество в опаковка от определен вид | 20 pc |
| Материал на защитна тръба | AISI 316 TI |
| Материал на присъединителния елемент | Неръждаема стомана |
| Материал на технологична връзка | Неръждаема стомана |
| Наименование на продукта | Сензор за температура |
| Одобрение | CE |
| Околна температура макс. [°C] | 125 °C |
| Околна температура макс. [°F] | 257 °F |
| Проводници [бр.] | 2 pc |
| Размер на електрическа връзка | Pg 11 |
| Размер на технологична връзка | 1/2 |
| Сензорен елемент [бр.] | 1 pc |
| Сензорен елемент стандартен | EN 60751 |
| Стандарт за присъединяване | ISO 228 |
| Стандарт за технологична връзка | ISO 228-1-A |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Съпротивление на сензорния елемент [Ω] | 100 Ohm |
| Температурен диапазон [°F] [макс] | 392 °F |
| Температурен диапазон [°F] [мин] | -58 °F |
| технологична връзка мъжка/женска | Мъжко |
| Тип втулка | Фиксиран |
| Тип на сензорния елемент | Pt |
| Тип на технологична връзка | G |
| Тип присъединяване | G |
| Типово обозначение | MBT 5250-0000-100-220 |
| Толеранс на сензорния елемент [бр.] | Клас B |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.155 Kilogram |
| Нето тегло | 0.152 Kilogram |
| Volume | 0.269 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423084685 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |