MBT 5260 Temperature sensor, 5250, Pg9-11, G1-2

Сензор за температура, MBT 5250, 150 mm, G, 1/2

084Z8008

Температурен диапазон [°C]: -50 - 200, Тип на сензорния елемент: Pt, Съпротивление на сензорния елемент [Ω]: 100, Материал на защитна тръба: AISI 316 TI

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP65
Material DescriptionMBT 5250-0000-150-220
Product lineSensing Solutions
SCIP dossier no.1741c763-fa54-4cb9-973c-52e51e4079b9
SCIP dossier product nameMBT 3250/3260/5250/5260
Temperature range [°C] [max]200 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Брой клеми [бр.]3 pc
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаMBT 5250
Втулка за сензораЗаменяем
Група продуктиСензори
Диаметър на защитна тръба [mm]8.0 mm
Диаметър на защитна тръба [инч]0.315 in
Диапазон на измерване [°C] [Макс.]200 °C
Диапазон на измерване [°C] [Мин.]-50 °C
Диапазон на измерване [°F] [Макс.]392 °F
Диапазон на измерване [°F] [Мин.]-58 °F
Дължина на втулка [mm]150 mm
Дължина на втулка [инч]5.900 in
Електрическа връз. мъжка/женскаМъжко и женско
Електрическа връзкаAngular connector
Електрическа връзка стандартEN 175301-803-A
Изход сигналOhm
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Характеристика
Стойност
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Количество в опаковка от определен вид12 pc
Материал на защитна тръбаAISI 316 TI
Материал на присъединителния елементНеръждаема стомана
Материал на технологична връзкаНеръждаема стомана
Наименование на продуктаСензор за температура
ОдобрениеCE
Околна температура макс. [°C]125 °C
Околна температура макс. [°F]257 °F
Проводници [бр.]2 pc
Размер на електрическа връзкаPg 11
Размер на технологична връзка1/2
Сензорен елемент [бр.]1 pc
Сензорен елемент стандартенEN 60751
Стандарт за присъединяванеISO 228
Стандарт за технологична връзкаISO 228-1-A
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Съпротивление на сензорния елемент [Ω]100 Ohm
Температурен диапазон [°F] [макс]392 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]-58 °F
технологична връзка мъжка/женскаМъжко
Тип втулкаФиксиран
Тип на сензорния елементPt
Тип на технологична връзкаG
Тип присъединяванеG
Типово обозначениеMBT 5250-0000-150-220
Толеранс на сензорния елемент [бр.]Клас B

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.17 Kilogram
Нето тегло0.162 Kilogram
Volume0.377 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702423079209
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm