Предавател на температура, MBT 3560, 250 mm, G, 1/4
084Z4034
Температурен диапазон [°C]: -50 - 200, Размер на електрическа връзка: Pg 9, Материал на защитна тръба: AISI 316 TI
084Z4034
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| IP степен на защита от бн. Влияния | IP65 |
| Material Description | Sensor MBT 3560-0000-0250-10-110 |
| Product line | Sensing Solutions |
| SCIP dossier no. | 8127e7d9-3431-4421-a02a-bab746bc2e4f |
| SCIP dossier product name | Sensor MBT 3560 |
| Temperature range [°C] [max] | 200 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | MBT 3560 |
| Втулка за сензора | Фиксиран |
| Група продукти | Сензори |
| Диаметър на защитна тръба [mm] | 8.0 mm |
| Диаметър на защитна тръба [инч] | 0.315 in |
| Диапазон на измерване [°C] [Макс.] | 100 °C |
| Диапазон на измерване [°C] [Мин.] | 0 °C |
| Диапазон на измерване [°F] [Макс.] | 212 °F |
| Диапазон на измерване [°F] [Мин.] | 32 °F |
| Дължина на втулка [mm] | 250 mm |
| Дължина на втулка [инч] | 9.800 in |
| Електрическа връз. мъжка/женска | Мъжко и женско |
| Електрическа връзка | Angular connector |
| Електрическа връзка стандарт | EN 175301-803-A |
| Захранващо напрежение [V] прав ток [макс] | 32.00 V |
| Захранващо напрежение [V] прав ток [мин.] | 10.00 V |
| Изход сигнал | Current |
| Изход сигнал [mA] [макс] | 20 mA |
| Изход сигнал[mA] [мин] | 4 mA |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Количество в опаковка от определен вид | 9 pc |
| Материал на защитна тръба | AISI 316 TI |
| Материал на присъединителния елемент | Неръждаема стомана |
| Материал на технологична връзка | Неръждаема стомана |
| Наименование на продукта | Предавател на температура |
| Настройване на трансмитер диапазон [°C] [макс] | 100 °C |
| Настройване на трансмитер диапазон [°C] [мин] | 0 °C |
| Настройване на трансмитер диапазон [°F] [макс] | 212 °F |
| Настройване на трансмитер диапазон [°F] [мин] | 32 °F |
| Одобрение | CE |
| Околна температура макс. [°C] | 85 °C |
| Околна температура макс. [°F] | 185 °F |
| Размер на електрическа връзка | Pg 9 |
| Размер на технологична връзка | 1/4 |
| Сензорен елемент [бр.] | 1 pc |
| Стандарт за присъединяване | ISO 228 |
| Стандарт за технологична връзка | ISO 228-1-A |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Съпротивление на сензорния елемент [Ω] | 1000 Ohm |
| Температурен диапазон [°F] [макс] | 392 °F |
| Температурен диапазон [°F] [мин] | -58 °F |
| технологична връзка мъжка/женска | Мъжко |
| Тип втулка | Фиксиран |
| Тип на сензорния елемент | Pt |
| Тип на технологична връзка | G |
| Тип присъединяване | G |
| Тип трансмитер | Интегриран |
| Типово обозначение | MBT 3560-0000-0250-10-110 |
| Толеранс на сензорния елемент [бр.] | < ± 1% FS |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.204 Kilogram |
| Нето тегло | 0.154 Kilogram |
| Volume | 0.813 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423197422 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |