Temperature sensor, MBT 3560 / MBT 5560, Pg 9, G 1/4

Предавател на температура, MBT 3560, 50 mm, G, 1/4

084Z4030

Температурен диапазон [°C]: -50 - 200, Размер на електрическа връзка: Pg 9, Материал на защитна тръба: AISI 316 TI

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP65
Material DescriptionSensor MBT 3560-0000-0050-10-110
Product lineSensing Solutions
SCIP dossier no.8127e7d9-3431-4421-a02a-bab746bc2e4f
SCIP dossier product nameSensor MBT 3560
Temperature range [°C] [max]200 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаMBT 3560
Втулка за сензораФиксиран
Група продуктиСензори
Диаметър на защитна тръба [mm]8.0 mm
Диаметър на защитна тръба [инч]0.315 in
Диапазон на измерване [°C] [Макс.]100 °C
Диапазон на измерване [°C] [Мин.]0 °C
Диапазон на измерване [°F] [Макс.]212 °F
Диапазон на измерване [°F] [Мин.]32 °F
Дължина на втулка [mm]50 mm
Дължина на втулка [инч]1.970 in
Електрическа връз. мъжка/женскаМъжко и женско
Електрическа връзкаAngular connector
Електрическа връзка стандартEN 175301-803-A
Захранващо напрежение [V] прав ток [макс]32.00 V
Захранващо напрежение [V] прав ток [мин.]10.00 V
Изход сигналCurrent
Изход сигнал [mA] [макс]20 mA
Изход сигнал[mA] [мин]4 mA
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Характеристика
Стойност
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Количество в опаковка от определен вид13 pc
Материал на защитна тръбаAISI 316 TI
Материал на присъединителния елементНеръждаема стомана
Материал на технологична връзкаНеръждаема стомана
Наименование на продуктаПредавател на температура
Настройване на трансмитер диапазон [°C] [макс]100 °C
Настройване на трансмитер диапазон [°C] [мин]0 °C
Настройване на трансмитер диапазон [°F] [макс]212 °F
Настройване на трансмитер диапазон [°F] [мин]32 °F
ОдобрениеCE
Околна температура макс. [°C]85 °C
Околна температура макс. [°F]185 °F
Размер на електрическа връзкаPg 9
Размер на технологична връзка1/4
Сензорен елемент [бр.]1 pc
Стандарт за присъединяванеISO 228
Стандарт за технологична връзкаISO 228-1-A
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Съпротивление на сензорния елемент [Ω]1000 Ohm
Температурен диапазон [°F] [макс]392 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]-58 °F
технологична връзка мъжка/женскаМъжко
Тип втулкаФиксиран
Тип на сензорния елементPt
Тип на технологична връзкаG
Тип присъединяванеG
Тип трансмитерИнтегриран
Типово обозначениеMBT 3560-0000-0050-10-110
Толеранс на сензорния елемент [бр.]< ± 1% FS

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.159 Kilogram
Нето тегло0.111 Kilogram
Volume0.517 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702423192601
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm