065B8254 FVR Draining Ball Valve

FVR-D

065B8254

FVR дренажен сферичен вентил
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: FVR, FVR-D

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Label productYes
Material DescriptionFVR Draining Ball
Product line08
SCIP dossier no.e299f1df-3028-4b0f-81e9-061901a3c18c
SCIP dossier product name065B8254
Алтернативни работни флуидиВоден р-р на гликол до 50%
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Характеристика
Стойност
Вид на продуктаFVR-D
Група продуктиПринадлежности - допълнителни продукти
Допустими работни флуидиDistrict heating/cooling circulation water
Материал на тялотоМесинг
ОписаниеFVR дренажен сферичен вентил
Съдържа батерииNo
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]130 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]-10 °C

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.066 Kilogram
Нето тегло0.066 Kilogram
Volume0.025 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5710104042572
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm