FVR-D, Номинално налягане [bar]: 25, Със сферичен дренажен вентил, Вътрешна резба, Rp 1 1/2
065B8245
FVR-D филтър DN40 Rp1 1/2
065B8245
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kvs стойности [m³/h] | 24.50 m³/h |
| Label product | Yes |
| Material Description | FVR-D strainer DN40 Rp1 1/2 |
| Product line | 08 |
| SCIP dossier no. | 5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8 |
| SCIP dossier product name | 065B8245 |
| Алтернативни работни флуиди | Воден р-р на гликол до 50% |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | FVR-D |
| Група продукти | Допълнителни продукти |
| Диаметър [mm] | 40 mm |
| Допустими работни флуиди | District heating/cooling circulation water |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Материал | DZR месинг CuZn36Pb2AS |
| Номинално налягане [bar] | 25 bar |
| Описание | FVR-D филтър DN40 Rp1 1/2 |
| Плътност на отворите [n/cm²] | 50 |
| Размер за присъединяване | Rp 1 1/2 |
| Размер на отворите [mm] | 0.50 mm |
| Стандарт за одобрение | ISO 7/1 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes with exemptions |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 130 °C |
| Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | -10 °C |
| Тип на мрежест филтър | Със сферичен дренажен вентил |
| Типове връзки | Вътрешна резба |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 1.072 Kilogram |
| Нето тегло | 1.045 Kilogram |
| Volume | 0.9 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104042411 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |