Strainer type FVR

FVR-D, Номинално налягане [bar]: 25, Със сферичен дренажен вентил, Вътрешна резба, Rp 1

065B8243

FVR-D филтър DN25 Rp1

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kvs стойности [m³/h]11.20 m³/h
Label productYes
Material DescriptionFVR-D strainer DN25 Rp1
Product line08
SCIP dossier no.5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8
SCIP dossier product name065B8243
Алтернативни работни флуидиВоден р-р на гликол до 50%
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаFVR-D
Група продуктиДопълнителни продукти
Диаметър [mm]25 mm
Допустими работни флуидиDistrict heating/cooling circulation water
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Характеристика
Стойност
Количество в опаковка от определен вид40 pc
МатериалDZR месинг CuZn36Pb2AS
Номинално налягане [bar]25 bar
ОписаниеFVR-D филтър DN25 Rp1
Плътност на отворите [n/cm²]50
Размер за присъединяванеRp 1
Размер на отворите [mm]0.50 mm
Стандарт за одобрениеISO 7/1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]130 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]-10 °C
Тип на мрежест филтърСъс сферичен дренажен вентил
Типове връзкиВътрешна резба

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.55 Kilogram
Нето тегло0.53 Kilogram
Volume0.438 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5710104042374
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm