Strainer type FVR

FVR, Номинално налягане [bar]: 25, DN 40, С тапа, Вътрешна резба, Rp 1 1/2

065B8239

FVR филтър DN40 Rp1 1/2

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kvs стойности [m³/h]24.50 m³/h
Label productYes
Material DescriptionFVR strainer DN40 Rp1 1/2
Product line08
SCIP dossier no.5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8
SCIP dossier product name065B8239
Алтернативни работни флуидиВоден р-р на гликол до 50%
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаFVR
Група продуктиДопълнителни продукти
Диаметър [mm]40 mm
Допустими работни флуидиDistrict heating/cooling circulation water
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Характеристика
Стойност
Количество в опаковка от определен вид6 pc
МатериалDZR месинг CuZn36Pb2AS
Номинално налягане [bar]25 bar
ОписаниеFVR филтър DN40 Rp1 1/2
Плътност на отворите [n/cm²]50
РазмерDN 40
Размер за присъединяванеRp 1 1/2
Размер на отворите [mm]0.50 mm
Стандарт за одобрениеISO 7/1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]130 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]-10 °C
Тип на мрежест филтърС тапа
Типове връзкиВътрешна резба

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.995 Kilogram
Нето тегло0.995 Kilogram
Volume0.72 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5710104042299
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm