FVF strainer with plug

FVF, PN 16, DN 250, С тапа, Фланец, 250

065B7846

FVF DN250 PN16 с тапа, 2 отвора
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: FVF

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kvs стойности [m³/h]1260.00 m³/h
Material DescriptionStrainer FVF DN250 PN16
Product line08
Алтернативни работни флуидиВоден р-р на гликол до 50%
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаFVF
Група продуктиДопълнителни продукти
Диаметър [mm]250 mm
Допустими работни флуидиDistrict heating/cooling circulation water
Клас на наляганеPN 16
МатериалСив чугун EN-GJL-250 (GG25)
Номинално налягане [bar]16 bar
Характеристика
Стойност
ОписаниеFVF DN250 PN16 с тапа, 2 отвора
Плътност на отворите [n/cm²]25
РазмерDN 250
Размер за присъединяване250
Размер на отворите [mm]1.18 mm
Стандарт за одобрениеDIN EN 1092-2
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]150 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]-10 °C
Тип на мрежест филтърС тапа
Типове връзкиФланец

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло176.5 Kilogram
Нето тегло162 Kilogram
Volume200.736 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702421556153
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens