FVF strainer with plug

FVF, PN 16, DN 200, С тапа, Фланец, 200

065B7845

FVF DN200 PN16 с тапа, 2 отвора, I-p

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kvs стойности [m³/h]870.00 m³/h
Material DescriptionFVF DN200 PN16 with Plug, 2 holes, I-p
Product line08
Алтернативни работни флуидиВоден р-р на гликол до 50%
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаFVF
Група продуктиДопълнителни продукти
Диаметър [mm]200 mm
Допустими работни флуидиDistrict heating/cooling circulation water
Клас на наляганеPN 16
Количество в опаковка от определен вид2 pc
МатериалСив чугун EN-GJL-250 (GG25)
Характеристика
Стойност
Номинално налягане [bar]16 bar
ОписаниеFVF DN200 PN16 с тапа, 2 отвора, I-p
Плътност на отворите [n/cm²]25
РазмерDN 200
Размер за присъединяване200
Размер на отворите [mm]1.18 mm
Стандарт за одобрениеDIN EN 1092-2
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]150 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]-10 °C
Тип на мрежест филтърС тапа
Типове връзкиФланец

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло127.5 Kilogram
Нето тегло109 Kilogram
Volume266.4 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702421556146
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens