AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

FVF, PN 16, DN 32, С тапа, Фланец, 32

065B7841

FVF DN32 PN16 с тапа, 2 отвора, I-p

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kvs стойности [m³/h]20.00 m³/h
Material DescriptionFVF DN32 PN16 with Plug, 2 holes, I-p
Product line08
Алтернативни работни флуидиВоден р-р на гликол до 50%
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаFVF
Група продуктиДопълнителни продукти
Диаметър [mm]32 mm
Допустими работни флуидиDistrict heating/cooling circulation water
Клас на наляганеPN 16
Количество в опаковка от определен вид30 pc
МатериалСив чугун EN-GJL-250 (GG25)
Характеристика
Стойност
Номинално налягане [bar]16 bar
ОписаниеFVF DN32 PN16 с тапа, 2 отвора, I-p
Плътност на отворите [n/cm²]64
РазмерDN 32
Размер за присъединяване32
Размер на отворите [mm]0.87 mm
Стандарт за одобрениеDIN EN 1092-2
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]150 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]-10 °C
Тип на мрежест филтърС тапа
Типове връзкиФланец

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло6.3 Kilogram
Нето тегло5 Kilogram
Volume12.16 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702421556108
Proposition 65No significant risk