FVF strainer with plug

FVF, PN 25, DN 250, С тапа, Фланец, 250

065B7782

FVF DN250 PN25 с тапа
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: FVF

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kvs стойности [m³/h]1260.00 m³/h
Label productYes
Material DescriptionFVF DN250 PN25 with Plug
Product line08
Алтернативни работни флуидиВоден р-р на гликол до 50%
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаFVF
Група продуктиДопълнителни продукти
Диаметър [mm]250 mm
Допустими работни флуидиDistrict heating/cooling circulation water
Клас на наляганеPN 25
МатериалСферографитен чугун EN-GJS-400-18-LT (GGG40.3)
Номинално налягане [bar]25 bar
Характеристика
Стойност
ОписаниеFVF DN250 PN25 с тапа
Плътност на отворите [n/cm²]25
РазмерDN 250
Размер за присъединяване250
Размер на отворите [mm]1.18 mm
Стандарт за одобрениеDIN EN 1092-2
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]350 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]-10 °C
Тип на мрежест филтърС тапа
Типове връзкиФланец

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло165 Kilogram
Нето тегло163 Kilogram
Volume222.912 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702421555446
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens