FVF, PN 25, DN 150, С тапа, Фланец, 150
065B7780
FVF DN150 PN25 с тапа
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: FVF
065B7780
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kvs стойности [m³/h] | 526.00 m³/h |
| Label product | Yes |
| Material Description | FVF DN150 PN25 with Plug |
| Product line | 08 |
| Алтернативни работни флуиди | Воден р-р на гликол до 50% |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на продукта | FVF |
| Група продукти | Допълнителни продукти |
| Диаметър [mm] | 150 mm |
| Допустими работни флуиди | District heating/cooling circulation water |
| Клас на налягане | PN 25 |
| Материал | Сферографитен чугун EN-GJS-400-18-LT (GGG40.3) |
| Номинално налягане [bar] | 25 bar |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Описание | FVF DN150 PN25 с тапа |
| Плътност на отворите [n/cm²] | 25 |
| Размер | DN 150 |
| Размер за присъединяване | 150 |
| Размер на отворите [mm] | 1.18 mm |
| Стандарт за одобрение | DIN EN 1092-2 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 350 °C |
| Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | -10 °C |
| Тип на мрежест филтър | С тапа |
| Типове връзки | Фланец |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 60.4 Kilogram |
| Нето тегло | 60.4 Kilogram |
| Volume | 142.4 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555422 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |