FVF strainer with plug

FVF, PN 25, DN 125, С тапа, Фланец, 125

065B7779

FVF DN125 PN25 с тапа

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kvs стойности [m³/h]350.00 m³/h
Label productYes
Material DescriptionFVF DN125 PN25 with Plug
Product line08
Алтернативни работни флуидиВоден р-р на гликол до 50%
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаFVF
Група продуктиДопълнителни продукти
Диаметър [mm]125 mm
Допустими работни флуидиDistrict heating/cooling circulation water
Клас на наляганеPN 25
МатериалСферографитен чугун EN-GJS-400-18-LT (GGG40.3)
Номинално налягане [bar]25 bar
Характеристика
Стойност
ОписаниеFVF DN125 PN25 с тапа
Плътност на отворите [n/cm²]25
РазмерDN 125
Размер за присъединяване125
Размер на отворите [mm]1.18 mm
Стандарт за одобрениеDIN EN 1092-2
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]150 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]-20 °C
Тип на мрежест филтърС тапа
Типове връзкиФланец

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло41.347 Kilogram
Нето тегло33.2 Kilogram
Volume88.16 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702421555415
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens