Strainer - FVF - DN65 - 065B7745, 065B7746, 065B7747, 065B7748, 065B7775, 065B7776, 065B7777, 065B7778

FVF, PN 25, DN 80, С тапа, Фланец, 80

065B7777

FVF DN80 PN25 с тапа

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kvs стойности [m³/h]140.00 m³/h
Label productYes
Material DescriptionFVF DN80 PN25 with Plug
Product line08
Алтернативни работни флуидиВоден р-р на гликол до 50%
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаFVF
Група продуктиДопълнителни продукти
Диаметър [mm]80 mm
Допустими работни флуидиDistrict heating/cooling circulation water
Клас на наляганеPN 25
МатериалСферографитен чугун EN-GJS-400-18-LT (GGG40.3)
Номинално налягане [bar]25 bar
Характеристика
Стойност
ОписаниеFVF DN80 PN25 с тапа
Плътност на отворите [n/cm²]25
РазмерDN 80
Размер за присъединяване80
Размер на отворите [mm]1.18 mm
Стандарт за одобрениеDIN EN 1092-2
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]150 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]-20 °C
Тип на мрежест филтърС тапа
Типове връзкиФланец

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло15.8 Kilogram
Нето тегло15.225 Kilogram
Volume22.016 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702421555392
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens