FVF strainer with plug

FVF, PN 16, DN 15, С тапа, Фланец, 15

065B7754

FVF DN15 PN16 Тапа-специална филтърна мрежа, I-p

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kvs стойности [m³/h]5.10 m³/h
Material DescriptionFVF DN15 PN16 Plug-Special Screen, I-p
Product line08
Алтернативни работни флуидиВоден р-р на гликол до 50%
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаFVF
Група продуктиДопълнителни продукти
Диаметър [mm]15 mm
Допустими работни флуидиDistrict heating/cooling circulation water
Клас на наляганеPN 16
Количество в опаковка от определен вид55 pc
МатериалСив чугун EN-GJL-250 (GG25)
Характеристика
Стойност
Номинално налягане [bar]16 bar
ОписаниеFVF DN15 PN16 Тапа-специална филтърна мрежа, I-p
Плътност на отворите [n/cm²]280
РазмерDN 15
Размер за присъединяване15
Размер на отворите [mm]0.40 mm
Стандарт за одобрениеDIN EN 1092-2
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]150 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]-10 °C
Тип на мрежест филтърС тапа
Типове връзкиФланец

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло2 Kilogram
Нето тегло0.003 Kilogram
Volume4.887 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702421555644
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens