FVF strainer with plug

FVF, PN 16, DN 40, С тапа, Фланец, 40

065B7744

FVF DN40 PN16 с тапа

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kvs стойности [m³/h]33.00 m³/h
Label productYes
Material DescriptionFVF DN40 PN16 with Plug
Product line08
Алтернативни работни флуидиВоден р-р на гликол до 50%
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаFVF
Група продуктиДопълнителни продукти
Диаметър [mm]40 mm
Допустими работни флуидиDistrict heating/cooling circulation water
Клас на наляганеPN 16
МатериалСив чугун EN-GJL-250 (GG25)
Номинално налягане [bar]16 bar
Характеристика
Стойност
ОписаниеFVF DN40 PN16 с тапа
Плътност на отворите [n/cm²]64
РазмерDN 40
Размер за присъединяване40
Размер на отворите [mm]0.87 mm
Стандарт за одобрениеDIN EN 1092-2
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]150 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]-10 °C
Тип на мрежест филтърС тапа
Типове връзкиФланец

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло7.231 Kilogram
Нето тегло7.053 Kilogram
Volume10.933 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702421555224
Proposition 65No significant risk