FVF, PN 16, DN 20, С тапа, Фланец, 20
065B7741
FVF DN20 PN16 с тапа
065B7741
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kvs стойности [m³/h] | 9.50 m³/h |
| Label product | Yes |
| Material Description | FVF DN20 PN16 with Plug |
| Product line | 08 |
| Алтернативни работни флуиди | Воден р-р на гликол до 50% |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | FVF |
| Група продукти | Допълнителни продукти |
| Диаметър [mm] | 20 mm |
| Допустими работни флуиди | District heating/cooling circulation water |
| Клас на налягане | PN 16 |
| Количество в опаковка от определен вид | 6 pc |
| Материал | Сив чугун EN-GJL-250 (GG25) |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Номинално налягане [bar] | 16 bar |
| Описание | FVF DN20 PN16 с тапа |
| Плътност на отворите [n/cm²] | 150 |
| Размер | DN 20 |
| Размер за присъединяване | 20 |
| Размер на отворите [mm] | 0.54 mm |
| Стандарт за одобрение | DIN EN 1092-2 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 150 °C |
| Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | -10 °C |
| Тип на мрежест филтър | С тапа |
| Типове връзки | Фланец |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 3.21 Kilogram |
| Нето тегло | 3.21 Kilogram |
| Volume | 1.35 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555194 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |