FVF with ball valve mounted on strainer

FVF, PN 16, DN 125, Със сферичен дренажен вентил, Фланец, 125

065B7735

FVF DN125 PN16 с монтиран сферичен вентил

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kvs стойности [m³/h]350.00 m³/h
Label productYes
Material DescriptionFVF DN125 PN16 with draining valve
Product line08
Алтернативни работни флуидиВоден р-р на гликол до 50%
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаFVF
Група продуктиДопълнителни продукти
Диаметър [mm]125 mm
Допустими работни флуидиDistrict heating/cooling circulation water
Клас на наляганеPN 16
МатериалСив чугун EN-GJL-250 (GG25)
Номинално налягане [bar]16 bar
Характеристика
Стойност
ОписаниеFVF DN125 PN16 с монтиран сферичен вентил
Плътност на отворите [n/cm²]25
РазмерDN 125
Размер за присъединяване125
Размер на отворите [mm]1.18 mm
Стандарт за одобрениеDIN EN 1092-2
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]150 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]-10 °C
Тип на мрежест филтърСъс сферичен дренажен вентил
Типове връзкиФланец

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло40.5 Kilogram
Нето тегло32.8 Kilogram
Volume92.04 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702421555606
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens