FVF with ball valve mounted on strainer

FVF, PN 16, DN 25, Със сферичен дренажен вентил, Фланец, 25

065B7728

FVF DN25 PN16 с монтиран сферичен вентил

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kvs стойности [m³/h]16.50 m³/h
Label productYes
Material DescriptionFVF DN25 PN16 with draining valve
Product line08
Алтернативни работни флуидиВоден р-р на гликол до 50%
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаFVF
Група продуктиДопълнителни продукти
Диаметър [mm]25 mm
Допустими работни флуидиDistrict heating/cooling circulation water
Клас на наляганеPN 16
МатериалСив чугун EN-GJL-250 (GG25)
Номинално налягане [bar]16 bar
Характеристика
Стойност
ОписаниеFVF DN25 PN16 с монтиран сферичен вентил
Плътност на отворите [n/cm²]64
РазмерDN 25
Размер за присъединяване25
Размер на отворите [mm]0.87 mm
Стандарт за одобрениеDIN EN 1092-2
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]150 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]-10 °C
Тип на мрежест филтърСъс сферичен дренажен вентил
Типове връзкиФланец

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло3.996 Kilogram
Нето тегло3.8 Kilogram
Volume2.852 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702421555132
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens