FVF with ball valve mounted on strainer

FVF, PN 16, DN 20, Със сферичен дренажен вентил, Фланец, 20

065B7727

FVF DN20 PN16 с монтиран сферичен вентил

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kvs стойности [m³/h]9.50 m³/h
Material DescriptionFVF DN20 PN16 with draining valve
Product line08
Алтернативни работни флуидиВоден р-р на гликол до 50%
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаFVF
Група продуктиДопълнителни продукти
Диаметър [mm]20 mm
Допустими работни флуидиDistrict heating/cooling circulation water
Клас на наляганеPN 16
МатериалСив чугун EN-GJL-250 (GG25)
Номинално налягане [bar]16 bar
Характеристика
Стойност
ОписаниеFVF DN20 PN16 с монтиран сферичен вентил
Плътност на отворите [n/cm²]150
РазмерDN 20
Размер за присъединяване20
Размер на отворите [mm]0.54 mm
Стандарт за одобрениеDIN EN 1092-2
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]150 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]-10 °C
Тип на мрежест филтърСъс сферичен дренажен вентил
Типове връзкиФланец

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло3.3 Kilogram
Нето тегло3.3 Kilogram
Volume2.313 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702421555125
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens