Филтърна мрежа и O-пръстен за FVR/FVR-D DN40
065B8251
Филтърна мрежа и O-пръстен за FVR/FVR-D DN40
065B8251
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Label product | Yes |
| Material Description | FVR Screen DN40 |
| Product line | 08 |
| SCIP dossier no. | 5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8 |
| SCIP dossier product name | 065B8251 |
| Алтернативни работни флуиди | Воден р-р на гликол до 50% |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | FVR филтърни мрежи |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Група продукти | Принадлежности - допълнителни продукти |
| Допустими работни флуиди | District heating/cooling circulation water |
| Количество в опаковка от определен вид | 15 pc |
| Материал на тялото | Неръждаема стомана, EPDM |
| Описание | Филтърна мрежа и O-пръстен за FVR/FVR-D DN40 |
| Плътност на отворите [n/cm²] | 50 |
| Размер на отворите [mm] | 0.50 mm |
| Съдържа батерии | No |
| Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 130 °C |
| Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | -10 °C |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.009 Kilogram |
| Нето тегло | 0.009 Kilogram |
| Volume | 0.099 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104042534 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |