AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Филтърна мрежа и O-пръстен за FVR/FVR-D DN20

065B8248

Филтърна мрежа и O-пръстен за FVR/FVR-D DN20

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Label productYes
Material DescriptionFVR Screen DN20
Product line08
SCIP dossier no.5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8
SCIP dossier product name065B8248
Алтернативни работни флуидиВоден р-р на гликол до 50%
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаFVR филтърни мрежи
Характеристика
Стойност
Група продуктиПринадлежности - допълнителни продукти
Допустими работни флуидиDistrict heating/cooling circulation water
Материал на тялотоНеръждаема стомана, EPDM
ОписаниеФилтърна мрежа и O-пръстен за FVR/FVR-D DN20
Плътност на отворите [n/cm²]50
Размер на отворите [mm]0.50 mm
Съдържа батерииNo
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]130 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]-10 °C

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.005 Kilogram
Нето тегло0.005 Kilogram
Volume0.023 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5710104042473
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm