FVF DN50 spare gasket_065B7889

FVF уплътнение

065B7897

FVF уплътнение DN300
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Принадлежности за мрежести филтри

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionFVF DN300 spare gasket
Product line08
Алтернативни работни флуидиВоден р-р на гликол до 50%
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаFVF уплътнение
Група продуктиПринадлежности - допълнителни продукти
Допустими работни флуидиDistrict heating/cooling circulation water
Характеристика
Стойност
Материал на тялотоПодсилен графит
ОписаниеFVF уплътнение DN300
РазмерDN 300
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]350 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]-10 °C

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.564 Kilogram
Нето тегло0.06 Kilogram
Volume4.345 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702424503376
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens