FVF уплътнение
065B7896
FVF уплътнение DN250
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Принадлежности за мрежести филтри
065B7896
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Label product | Yes |
| Material Description | Gasket for striner DN250 PN16, graphite |
| Product line | 08 |
| Алтернативни работни флуиди | Воден р-р на гликол до 50% |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на продукта | FVF уплътнение |
| Група продукти | Принадлежности - допълнителни продукти |
| Допустими работни флуиди | District heating/cooling circulation water |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Материал на тялото | Подсилен графит |
| Описание | FVF уплътнение DN250 |
| Размер | DN 250 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 350 °C |
| Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | -10 °C |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.048 Kilogram |
| Нето тегло | 0.04 Kilogram |
| Volume | 0.256 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104031958 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |