FVF DN50 spare gasket_065B7889

FVF уплътнение

065B7895

FVF уплътнение DN200

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Label productYes
Material DescriptionFVF DN200 spare gasket
Product line08
Алтернативни работни флуидиВоден р-р на гликол до 50%
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаFVF уплътнение
Група продуктиПринадлежности - допълнителни продукти
Допустими работни флуидиDistrict heating/cooling circulation water
Характеристика
Стойност
Количество в опаковка от определен вид2 pc
Материал на тялотоПодсилен графит
ОписаниеFVF уплътнение DN200
РазмерDN 200
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]350 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]-10 °C

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.153 Kilogram
Нето тегло0.153 Kilogram
Volume3.176 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5710104031941
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens