FVF уплътнение
065B7887
FVF уплътнение DN25-32
065B7887
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Label product | Yes |
| Material Description | FVF DN25/32 spare gasket |
| Product line | 08 |
| Алтернативни работни флуиди | Воден р-р на гликол до 50% |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | FVF уплътнение |
| Група продукти | Принадлежности - допълнителни продукти |
| Допустими работни флуиди | District heating/cooling circulation water |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Количество в опаковка от определен вид | 10 pc |
| Материал на тялото | Подсилен графит |
| Описание | FVF уплътнение DN25-32 |
| Размер | DN 25 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 350 °C |
| Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | -10 °C |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.002 Kilogram |
| Нето тегло | 0.001 Kilogram |
| Volume | 0.06 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104031668 |
| Proposition 65 | No significant risk |