Fine-Screen - FVF - 065B7824,065B7826,065B7827,065B7828,065B7829,065B7830,065B7831,065B7832,065B7833,065B7834,065B7835

Филтърни мрежи DN65 PN16-25 Фина+уплътнение

065B7830

Филтърни мрежи DN65 PN16-25 Фина+уплътнение

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Label productYes
Material DescriptionFVF Screen DN65 Fine Mesh
Product line08
Алтернативни работни флуидиВоден р-р на гликол до 50%
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаFV филтърни мрежи - фини
Група продуктиПринадлежности - допълнителни продукти
Характеристика
Стойност
Допустими работни флуидиDistrict heating/cooling circulation water
Количество в опаковка от определен вид8 pc
Материал на тялотоНеръждаема стомана мат. № 1.4301
ОписаниеФилтърни мрежи DN65 PN16-25 Фина+уплътнение
Плътност на отворите [n/cm²]625
Размер на отворите [mm]0.25 mm
Съдържа батерииNo
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]350 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]-10 °C

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.106 Kilogram
Нето тегло0.094 Kilogram
Volume0.613 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702421555989
Proposition 65No significant risk