Render - Fine-Screen - FVF - 065B7816

Филтърни мрежи DN250 PN16-25 Нормални+уплътнение

065B7822

Филтърни мрежи DN250 PN16-25 Нормални+уплътнение

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Label productYes
Material DescriptionFVF Screen DN250 Std Mesh
Product line08
Алтернативни работни флуидиВоден р-р на гликол до 50%
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаFV филтърни мрежи - нормални
Група продуктиПринадлежности - допълнителни продукти
Характеристика
Стойност
Допустими работни флуидиDistrict heating/cooling circulation water
Количество в опаковка от определен вид2 pc
Материал на тялотоНеръждаема стомана мат. № 1.4301
ОписаниеФилтърни мрежи DN250 PN16-25 Нормални+уплътнение
Плътност на отворите [n/cm²]25
Размер на отворите [mm]1.18 mm
Съдържа батерииNo
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]350 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]-10 °C

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.669 Kilogram
Нето тегло1.4 Kilogram
Volume25.427 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702421555903
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens