Render - Fine-Screen - FVF - 065B7816

Филтърни мрежи DN25 PN16-25 Нормални+уплътнение

065B7812

Филтърни мрежи DN25 PN16-25 Нормални+уплътнение

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Label productYes
Material DescriptionFVF Screen DN25 Std Mesh
Product line08
Алтернативни работни флуидиВоден р-р на гликол до 50%
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаFV филтърни мрежи - нормални
Група продуктиПринадлежности - допълнителни продукти
Характеристика
Стойност
Допустими работни флуидиDistrict heating/cooling circulation water
Количество в опаковка от определен вид4 pc
Материал на тялотоНеръждаема стомана мат. № 1.4301
ОписаниеФилтърни мрежи DN25 PN16-25 Нормални+уплътнение
Плътност на отворите [n/cm²]64
Размер на отворите [mm]0.87 mm
Съдържа батерииNo
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]350 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]-10 °C

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.028 Kilogram
Нето тегло0.01 Kilogram
Volume0.144 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702421555804
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens