Филтърни мрежи DN15/20 PN16-25 Нормални+уплътнение
065B7810
Филтърни мрежи DN15/20 PN16-25 Нормални+уплътнение
065B7810
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Label product | Yes |
| Material Description | FVF Screen DN15/20 Std Mesh |
| Product line | 08 |
| Алтернативни работни флуиди | Воден р-р на гликол до 50% |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | FV филтърни мрежи - нормални |
| Група продукти | Принадлежности - допълнителни продукти |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Допустими работни флуиди | District heating/cooling circulation water |
| Количество в опаковка от определен вид | 4 pc |
| Материал на тялото | Неръждаема стомана мат. № 1.4301 |
| Описание | Филтърни мрежи DN15/20 PN16-25 Нормални+уплътнение |
| Плътност на отворите [n/cm²] | 150 |
| Размер на отворите [mm] | 0.54 mm |
| Съдържа батерии | No |
| Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 350 °C |
| Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | -10 °C |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.026 Kilogram |
| Нето тегло | 0.01 Kilogram |
| Volume | 0.117 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555781 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |