Draining Valve_065B7801_02

Сферичен вентил за източване FVF-B, месингово тяло

065B7802

Сферичен вентил DN10 и редуциращ блок

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Label productYes
Material DescriptionDraining Valve DN 10 for FVF DN15-50
Product line08
Алтернативни работни флуидиВоден р-р на гликол до 50%
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаСферичен вентил за източване FVF-B, месингово тяло
Група продуктиПринадлежности - допълнителни продукти
Характеристика
Стойност
Допустими работни флуидиDistrict heating/cooling circulation water
За вентил с ном. размерDN 15-50
Количество в опаковка от определен вид8 pc
Материал на тялотоDZR месинг CuZn36Pb2AS
ОписаниеСферичен вентил DN10 и редуциращ блок
Съдържа батерииNo
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]130 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]-10 °C

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.146 Kilogram
Нето тегло0.116 Kilogram
Volume0.144 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702421555064
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens