Сферичен вентил за източване FVF-B, месингово тяло
065B7801
Сферичен вентил DN15 и редуциращ блок
065B7801
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Label product | Yes |
| Material Description | Draining Valve DN 15 for FVF DN65-300 |
| Product line | 08 |
| Алтернативни работни флуиди | Воден р-р на гликол до 50% |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на продукта | Сферичен вентил за източване FVF-B, месингово тяло |
| Група продукти | Принадлежности - допълнителни продукти |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Допустими работни флуиди | District heating/cooling circulation water |
| За вентил с ном. размер | DN 65-300 |
| Материал на тялото | DZR месинг CuZn36Pb2AS |
| Описание | Сферичен вентил DN15 и редуциращ блок |
| Съдържа батерии | No |
| Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 130 °C |
| Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | -10 °C |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.328 Kilogram |
| Нето тегло | 0.226 Kilogram |
| Volume | 0.169 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555576 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |