FVF-M, Магнитна вложка DN150
065B7797
Магнитна вложка DN150
065B7797
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Label product | Yes |
| Material Description | FVF Magnetic Insert DN150 |
| Product line | 08 |
| Алтернативни работни флуиди | Воден р-р на гликол до 50% |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | FVF-M |
| Група продукти | Принадлежности - допълнителни продукти |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Допустими работни флуиди | District heating/cooling circulation water |
| Количество в опаковка от определен вид | 10 pc |
| Материал на тялото | BaFe 12019 |
| Описание | Магнитна вложка DN150 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 350 °C |
| Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | -10 °C |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.787 Kilogram |
| Нето тегло | 0.787 Kilogram |
| Volume | 0.472 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555538 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |