DHW system, TD-S, DHW storage & charging, 40 kW, 200 L
161L1329
THERMODUAL-S 200-40 StS
161L1329
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| ∆p, първично без топломер [bar] [Мин.] | 0.11 bar |
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Application type | DHW storage & charging |
| CE маркировка | Yes |
| Connection direction secondary | Horizontal |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure primary [bar] [Max] | 16 bar |
| Flow primary [m3/h] [Max] | 0.76 m³/h |
| Flow secondary [m3/h] [Max] | 0.69 m³/h |
| HEX DHW alloy | 1.4404 |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed stainless steel |
| Material Description | ThermoDual-S 200-40 StS HEX |
| Package 2 depth [mm] | 800 mm |
| Package 2 height [mm] | 500 mm |
| Package 2 width [mm] | 1200 mm |
| PED категория | § 4.3 |
| Pressure primary [bar] [Max] | 16 bar |
| Pressure secondary [bar] [Max] | 10 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| UL одобрение | No |
| Брой домакинства [Макс.] | 11 |
| БСВ статично налягане [bar] [Мин.] | 1.0 bar |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | TD-S |
| Височина опаковка [mm] | 1750 mm |
| Височина с капак [мм] | 1595 mm |
| Група продукти | DHW system |
| Дебелина опаковка [mm] | 750 mm |
| Дълбочина с капак [мм] | 865 mm |
| Захранващо напрежение [V] AC | 230 V |
| Изолационен материал | EPS with laminated fleece |
| Име на категория | Tank solution substations |
| Име на производителя | Danfoss |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Име регулатор за БГВ | No Controller |
| Конструкция | Standing |
| Конструкция за температура на подаване [˚C] | 150 °C |
| Марка на помпа за БГВ | Grundfos |
| Материал на резервоара | 14571 |
| Мощност [kW] | 40.0 kW |
| Номинално налягане, вторично [bar] | 10 bar |
| Номинално налягане, първично [bar] | 16 bar |
| Обем на резервоара за гореща вода [l] | 200 L |
| Одобрение | DVGWCE |
| Описание | THERMODUAL-S 200-40 StS |
| Препоръчителна температура на подаване [˚C] | 70 °C |
| Присъединителен размер за БГВ | Rp1 1/2" |
| Присъединителен размер за циркулация | Rp3/4" |
| Размер на съединението (топлофикационно) | 26,9 mm |
| Размер на съединението за отопление | 26,9 mm |
| Размер на тръба за БГВ | DN40 |
| Размер на тръба за отопление | DN20 |
| Размер на циркулационни тръби | DN20 |
| Размер тръба (топлофикационно) | DN20 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Тип на помпа за БГВ | UPM2K |
| Тип на присъединяването за БГВ | Internal thread |
| Тип на съединението ( топлофикационно) | welded |
| Тип на съединението за отопление | welded |
| Тип присъединяване за циркулация | Internal thread |
| Тип регулиране за БГВ | External control |
| Тип топлообменник за БГВ | XB37M-1-16 |
| Ток [A] [Макс.] | 0.1 A |
| Ширина опаковка [mm] | 750 mm |
| Ширина с капак [мм] | 790 mm |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 69 Kilogram |
| Нето тегло | 69 Kilogram |
| Volume | 977.284 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162854303 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |