ThermoDual S/ ThermoDual S STS

DHW system, TD-S, DHW storage & charging, 130 kW, 350 L

161L0993

THERMODUAL-S 350-130

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
∆p, първично без топломер [bar] [Мин.]0.09 bar
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Application typeDHW storage & charging
CE маркировкаYes
Connection direction secondaryHorizontal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure primary [bar] [Max]25 bar
Flow primary [m3/h] [Max]2.48 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]2.23 m³/h
HEX DHW alloy1.4404
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Material DescriptionThermoDual-S 350-130 v2023
Package 2 depth [mm]800 mm
Package 2 height [mm]500 mm
Package 2 width [mm]1200 mm
PED категория§ 4.3
Pressure primary [bar] [Max]25 bar
Pressure secondary [bar] [Max]10 bar
Product lineHeavy Duty Stations
UL одобрениеNo
Брой домакинства [Макс.]48
БСВ статично налягане [bar] [Мин.]1.0 bar
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаTD-S
Височина опаковка [mm]1875 mm
Височина с капак [мм]1725 mm
Група продуктиDHW system
Дебелина опаковка [mm]800 mm
Дълбочина с капак [мм]965 mm
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Изолационен материалEPS with laminated fleece
Име на категорияTank solution substations
Име на производителяDanfoss
Характеристика
Стойност
Име регулатор за БГВNo Controller
КонструкцияStanding
Конструкция за температура на подаване [˚C]150 °C
Марка на помпа за БГВGrundfos
Материал на резервоара14571
Мощност [kW]130.0 kW
Номинално налягане, вторично [bar]10 bar
Номинално налягане, първично [bar]25 bar
Обем на резервоара за гореща вода [l]350 L
ОдобрениеDVGWCE
ОписаниеTHERMODUAL-S 350-130
Препоръчителна температура на подаване [˚C]70 °C
Присъединителен размер за БГВRp1 1/2"
Присъединителен размер за циркулацияRp3/4"
Размер на съединението (топлофикационно)26,9 mm
Размер на съединението за отопление26,9 mm
Размер на тръба за БГВDN40
Размер на тръба за отоплениеDN20
Размер на циркулационни тръбиDN20
Размер тръба (топлофикационно)DN20
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Тип на помпа за БГВUPM GEO
Тип на присъединяването за БГВInternal thread
Тип на съединението ( топлофикационно)welded
Тип на съединението за отоплениеwelded
Тип присъединяване за циркулацияInternal thread
Тип регулиране за БГВExternal control
Тип топлообменник за БГВXB37M-1-40
Ток [A] [Макс.]0.4 A
Ширина опаковка [mm]800 mm
Ширина с капак [мм]925 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло86 Kilogram
Нето тегло86 Kilogram
Volume1443.523 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162705674
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm